![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416359-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 800A 380V-450V AC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 3P 800A 380V-450V AC
ΚΩΔ. 416359
EAN.
3414970403636
Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης ή με διακόπτη προστασίας κινητήρα για να αποτελέσει εκκινητή κινητήρα
Εγγύηση 2 χρόνια
4 427,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 323-418 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 900 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 800 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 440 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 630 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 300 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ