Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CTX Ρελέ ισχύος 3P 630A 380V-450V AC

CTX3 Legrand

CTX Ρελέ ισχύος 3P 630A 380V-450V AC

ΚΩΔ. 416349 EAN. 3414970403612

Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης ή με διακόπτη προστασίας κινητήρα για να αποτελέσει εκκινητή κινητήρα

Εγγύηση 2 χρόνια
2 815,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage AC 50 Hz 323-418 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 323-418 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 660 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 630 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 330 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 400 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 200 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version No

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01990EN-05.pdf pdf (3.71 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
LE07228AB.pdf pdf (2.38 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
416336.dwg dwg (0.19 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)