![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416143-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 50A 2N02NC 48V DC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 3P 50A 2N02NC 48V DC
ΚΩΔ. 416143
EAN.
3414970400703
Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης ή με διακόπτη προστασίας κινητήρα για να αποτελέσει εκκινητή κινητήρα
Εγγύηση 2 χρόνια
234,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage DC | 40.8-52.8 V |
---|---|
Voltage type for actuating | DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Cable clamp |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 70 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 50 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 22 kW |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 32 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 15 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ