![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416292-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A 48V AC/DC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A 48V AC/DC
ΚΩΔ. 416292
EAN.
3414970403490
Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης για τη δημιουργία εκκινητή κινητήρα.
Εγγύηση 2 χρόνια
870,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Rated control supply voltage DC | 40.8-52.8 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 275 A |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 225 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 132 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 180 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 90 kW |
Modular version | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ