![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416296-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A 100V-240V AC / 100V-220V DC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 3P 225A 100V-240V AC / 100V-220V DC
ΚΩΔ. 416296
EAN.
3414970403506
Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης για τη δημιουργία εκκινητή κινητήρα.
Εγγύηση 2 χρόνια
870,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 85-264 V |
Rated control supply voltage DC | 85-242 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 275 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 225 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 132 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 180 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 90 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ