![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416289-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 185A 380V-450V AC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 3P 185A 380V-450V AC
ΚΩΔ. 416289
EAN.
3414970403476
Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης για τη δημιουργία εκκινητή κινητήρα.
Εγγύηση 2 χρόνια
635,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 323-418 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 230 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 185 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 90 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 150 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 75 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ