CTX Ρελέ ισχύος 3P 185A 100V-240V AC / 100V- 220V DC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 3P 185A 100V-240V AC / 100V- 220V DC
ΚΩΔ. 416286
EAN.
3414970403469
Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης ή με διακόπτη προστασίας κινητήρα για να αποτελέσει εκκινητή κινητήρα
Εγγύηση 2 χρόνια
635,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 85-264 V |
Rated control supply voltage DC | 85-242 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 230 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 185 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 90 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 150 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 75 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ