![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416259-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 3P 130A 2N02NC 380V- 440V AC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 3P 130A 2N02NC 380V- 440V AC
ΚΩΔ. 416259
EAN.
3414970403025
Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης ή με διακόπτη προστασίας κινητήρα για να αποτελέσει εκκινητή κινητήρα
Εγγύηση 2 χρόνια
465,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 340-484 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 340-484 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 160 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 130 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 60 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 90 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 45 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ