![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-653200-WEB-R.jpg)
Compact mini κολώνα
compact SIZE mini-COLUMN
Legrand
Compact mini κολώνα
ΚΩΔ. 653200
EAN.
3414972521529
Η Compact mini κολώνα μπορεί να δεχθεί μηχανισμούς Mosaic (45x45). Πρόκειται για ένα απλό και έτοιμο προς χρήση προϊόν, εύκολο στην εγκατάσταση και ευέλικτο χάρη στα αξεσουάρ.
Εγγύηση 2 χρόνια
69,63 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Column height | 170-340 mm |
Column depth | 110 mm |
Column width | 80 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 80 mm |
Cover depth | 110 mm |
Type of fastening | Stand (base) |
Place variable | Yes |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Bottom |
---|---|
Through-going profile | No |
Material installation column | Plastic |
Material quality installation column | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Untreated |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 4 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ