![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031826-LEGRAND-1000.jpg)
Colring κολλάρο πλάτος 3,4mm- μήκος 360mm- σακουλάκι 100τεμ λευκό
COLRING™
Legrand
Colring κολλάρο πλάτος 3,4mm- μήκος 360mm- σακουλάκι 100τεμ λευκό
ΚΩΔ. 031826
EAN.
3245060318260
Λευκό κολλάρο Colring Πλάτος : 3,5 mm Μήκος : 360 mm Διάμετρος σφιξίματος : 1,6 έως 102 mm Υλικό : πολυαμίδη 6 Για εσωτερικές εγκαταστάσεις
Εγγύηση 2 χρόνια
0,14 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Band width | 3.5 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 360 mm |
Tie thickness | 1.3 mm |
Min. tensile strength | 130 N |
Operating temperature | -15-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
Halogen free | Yes |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ