Classia Τυφλό κάλυμμα , 1 στοιχείο,white
CLASSIA
Bticino
Classia Τυφλό κάλυμμα , 1 στοιχείο,white
ΚΩΔ. RW4950
EAN.
8005543631898
Πλακίδιο που χρησιμοποιείται για την πλήρωση του κενού χώρου του πλαισίου στήριξης και όχι με μηχανισμό. 1 στοιχείο, χρώμα λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
0,59 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 22.3 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 22.5 mm |
Height | 45.1 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ