Classia Πρίζα RJ45 Cat 5e UTP, 1 στοιχείου,white
CLASSIA
Bticino
Classia Πρίζα RJ45 Cat 5e UTP, 1 στοιχείου,white
ΚΩΔ. RW4279C5E
EAN.
8005543634561
Η πρίζα Classia RJ45 συνδέει μια συσκευή (PC, εκτυπωτή) στο τοπικό δίκτυο (internet box, switch). Η ενσύρματη διανομή εγγυάται υψηλή ταχύτητα, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εγγύηση 2 χρόνια
8,95 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 5E |
Colour | White |
RAL-number | 9005 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
With terminal resistor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 34 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 24 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ