![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-RG4191AA-WEB-F.jpg)
Classia Πρίζα φόρτισης USB A+A, 15W, 1 στοιχείου, black
CLASSIA
Bticino
Classia Πρίζα φόρτισης USB A+A, 15W, 1 στοιχείου, black
ΚΩΔ. RG4191AA
EAN.
8005543699560
Ο ενσωματωμένος φορτιστής USB CLASSIA επιτρέπει τη φόρτιση μιας ηλεκτρονικής συσκευής (κινητά τηλέφωνα, tablet, κάμερες ή άλλες συσκευές). Εξοπλισμένο με δύο εξόδους USB τύπου Α.
Εγγύηση 2 χρόνια
37,24 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Number of ports USB-A | 2 |
Number of ports USB-C | 0 |
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Output voltage | 5-5 V |
Power consumption | 0.083 W |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Black |
RAL-number | 9011 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Wireless | No |
Built-in depth | 33.5 mm |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ