![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/R4/BT-R4801LM-WEB-F.jpg)
Classia Πλαίσιο 1 θέσης, 2 στοιχείων, blue metal
CLASSIA
Bticino
Classia Πλαίσιο 1 θέσης, 2 στοιχείων, blue metal
ΚΩΔ. R4801LM
EAN.
8005543638880
Η συλλογή πλαισίων Classia έχει μοντέρνο, καθαρό ιταλικό σχέδιο με εκλεπτυσμένο περίγραμμα. Σε τεχνοπολυμερές, αυτή η πλάκα κάλυψης είναι 1 στοιχείου, χρώματος μαύρου με γυαλιστερό εφέ.
Εγγύηση 2 χρόνια
7,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Blue |
---|---|
RAL-number (similar) | 4012 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 9 mm |
Built-in width | 86 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ