![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/27/BT-27504-WEB-R.jpg)
Classia Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης IP55 - 4 στοιχεία
CLASSIA
Bticino
Classia Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης IP55 - 4 στοιχεία
ΚΩΔ. 27504
EAN.
8005543630327
Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης IP 55, 4 στοιχεία. Να είναι εξοπλισμένο με μηχανισμούς Classia
Εγγύηση 2 χρόνια
18,52 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 4 |
Number of units | 4 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 132 mm |
Height | 87.2 mm |
Depth | 62.4 mm |
Device width | 132 mm |
Device height | 87.2 mm |
Device depth | 62.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ