![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-R4373-WEB-F.jpg)
Classia Ενδεικτικό κατάστασης δωματίου, 1 στοιχείου, για έξω απο το δωμάτιο
CLASSIA
Bticino
Classia Ενδεικτικό κατάστασης δωματίου, 1 στοιχείου, για έξω απο το δωμάτιο
ΚΩΔ. R4373
EAN.
8005543735503
Ενδεικτικό με λαμπάκι που τοποθετείται έξω από το δωμάτιο με διπλή οπτική ειδοποίηση: «μην ενοχλείτε» και «τακτοποιήστε το δωμάτιο»
Εγγύηση 2 χρόνια
31,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Lamp holder | None |
With light source | Yes |
Lamp type | LED not exchangeable |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
Colour light source | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230 V |
Device width | 22.5 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 35 mm |
Min. depth of built-in installation box | 35 mm |
Built-in depth | 25 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 10-16 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ