Classia Βάση στήριξης 4 στοιχείων
CLASSIA
Bticino
Classia Βάση στήριξης 4 στοιχείων
ΚΩΔ. R4704P
EAN.
8005543703939
Η βάση στήριξης είναι το εξάρτημα στο οποίο τοποθετούνται οι μηχανισμοί και τα πλαίσια. Αυτή η υποστήριξη είναι για πλαίσια 4 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
2,16 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 138.5 mm |
---|---|
Height | 79 mm |
Depth | 13.5 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
Model | Other |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Surface protection | Untreated |
Material quality | Thermoplastic |
With built-in installation box | Yes |
Flush-mounted installation | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ