![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RW/BT-RW4003L-WEB-F.jpg)
Classia Αλλέ ρετούρ φωτιζόμενος διακόπτης 10Α, 1 στοιχείου, white
CLASSIA
Bticino
Classia Αλλέ ρετούρ φωτιζόμενος διακόπτης 10Α, 1 στοιχείου, white
ΚΩΔ. RW4003L
EAN.
8005543632093
Διακόπτης αλλέ ρετούρ 10 AX - 250 Va.c. - Φωτιζόμενο με λάμπα led 230 V περιλαμβάνεται, 1 στοιχείο, χρώμα λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
8,69 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Intermediate switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | Not available |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 22.2 mm |
Device height | 45.1 mm |
Device depth | 42.7 mm |
Built-in depth | 32.9 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ