![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067047-WEB-R.jpg)
Celiane TM - ρυθμιστής αφής σε χρώμα titanium
CELIANE
Legrand
Celiane TM - ρυθμιστής αφής σε χρώμα titanium
ΚΩΔ. 067047
EAN.
3414971832428
Celiane TM - Μηχανισμοί και Πλακίδια Ρυθμιστής αφής 3 καλωδίων 300 W. Παραδίδεται με πλακίδιο. Χρώμα : Titanium.
Εγγύηση 2 χρόνια
102,55 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | Yes |
Type of load | Universal |
Substation input | No |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Titanium |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Nominal voltage | 240-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 5-300 W |
Connection type | Screwed terminal |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 38 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 1-4 mm² |
Cable nature for connection | Rigid |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ