Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane TM - Μηχανισμοί και Πλακίδια σε χρώμα white

CELIANE Legrand

Celiane TM - Μηχανισμοί και Πλακίδια σε χρώμα white

ΚΩΔ. 067046 EAN. 3414971832404

Celiane TM - Μηχανισμοί και Πλακίδια Ρυθμιστής αφής 3 καλωδίων 300 W. Παραδίδεται με πλακίδιο. Χρώμα : White.

Εγγύηση 2 χρόνια
102,55 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
App control via Bluetooth No
Serial dimmer Yes
Type of load Universal
Substation input No
Light value memory Yes
Applicable with button Yes
Applicable with movement sensor No
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer No
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button No
Mounting method Module frame
Type of fastening Snapper mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK02
Nominal voltage 240-240 V
Frequency 50-60 Hz
Control voltage 100-240 V
Nominal power resistive load 5-300 W
Connection type Screwed terminal
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 41.5 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 38 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 1-4 mm²
Cable nature for connection Rigid

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE11491AB.pdf pdf (0.7 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03441EN-00.pdf pdf (0.31 Mo)