Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane TM - Μηχανισμοί και Πλακίδια σε χρώμα Titanium

CELIANE Legrand

Celiane TM - Μηχανισμοί και Πλακίδια σε χρώμα Titanium

ΚΩΔ. 067018 EAN. 3414971832367

Celiane™ - Μηχανισμοί και Πλακίδια Διακόπτης αφής με ουδέτερο - 1000 W. Παραδίδεται με πλακίδιο. Χρώμα : Titanium.

Εγγύηση 2 χρόνια
50,74 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Engage (snap)
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Titanium
Colour of switch operator Titanium
Label space/information surface No
Illumination Yes
Function lighting Illuminated (on)
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 240 V
Rated current 4 A
Connection type Screwed terminal
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 41.5 mm
Built-in depth 38 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1-4 mm²
Cable section 1-4 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE11492AA.pdf pdf (0.59 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03440EN-00.pdf pdf (0.25 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-CN49733 (0.33 Mo)