![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067654-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ Spot για κλιμακοστάσιο με λευκό LED
CELIANE
Legrand
Celiane™ Spot για κλιμακοστάσιο με λευκό LED
ΚΩΔ. 067654
EAN.
3245060676544
Spot για κλιμακοστάσιο Για φωτισμό διακοσμητικό ή διέλευσης. Τοποθετείται σε ύψος 30 cm πάνω από το δάπεδο. Κατανάλωση : 2.2 W. Φωτεινή ροή : 70 lumens. Διάρκεια λειτουργίας : 50.000 ώρες.
Εγγύηση 2 χρόνια
68,47 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp type | LED not exchangeable |
---|---|
With light source | Yes |
Depth | 58 mm |
Lamp holder | None |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Other |
Type of covering | Disc |
Material cover | Plastic, opal |
Suitable for surface mounting | Yes |
With built-in installation box | No |
Adjustable | No |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-230 V |
Type of control gear | Electronic transformer |
Exchangeable control gear | No |
Light outlet | Direct |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Suitable for lamp power | 2-2 W |
Width | 45 mm |
Height/depth | 58 mm |
Length | 45 mm |
Built-in width | 40 mm |
Built-in height/depth | 33 mm |
Built-in length | 33 mm |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-45 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ