![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067565-WEB-R.jpg)
Celiane SCS κάρτα εξοικονόμησης ενέργειας
HOSPITALITY
Legrand
Celiane SCS κάρτα εξοικονόμησης ενέργειας
ΚΩΔ. 067565
EAN.
3245060675653
MyHOME BUS - Λειτουργίες Ξενοδοχείου BUS / SCS- Διακόπτης κάρτας κλειδιού BUS/SCS. Διαθέτει φωτισμό από ενσωματωμένη λυχνία.
Εγγύηση 2 χρόνια
184,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ