Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πρίζα TV τερματική με κονέκτορα TV αρσενικός

CELIANE Legrand

Celiane™ πρίζα TV τερματική με κονέκτορα TV αρσενικός

ΚΩΔ. 067387 EAN. 3245060673871

Πρίζα TV τερματική Κονέκτορας TV αρσενικός 0-2150 MHz Απώλεια διέλευσης μικρότερη από ή ίση με 2dB Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 14dB Δέχεται τα πλακίδια με αρ.καταλ.68 282 ή 68 582 ή 66 231 ή 67 982

Εγγύηση 2 χρόνια
20,79 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model End socket
Type of socket outlet TV
DAB+ No
Mounting method Module frame
Number of modules (module system) 2
Cover None
Tap loss at 860 MHz 10 dB
Number of outlets 1
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply No
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 32 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
S000090802EN-00.pdf pdf (1.16 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE08471AA.pdf pdf (1.14 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου