![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067386-WEB-R.jpg)
Celiane™ πρίζα TV διέλευσης με κονέκτορα TV αρσενικός
CELIANE
Legrand
Celiane™ πρίζα TV διέλευσης με κονέκτορα TV αρσενικός
ΚΩΔ. 067386
EAN.
3245060673864
Πρίζα διέλευσης κονέκτορας αρσενικός 0-2150 MHz Απώλεια διέλευσης μικρότερη από ή ίση με 2dB Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 14dB Μέχρι 3 πρίζες σε σειρά Δέχεται τα πλακίδια με αρ.καταλ.68 282 ή 68 582 ή 66 231 ή 67 982
Εγγύηση 2 χρόνια
20,84 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | None |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
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
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 32 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ