![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067382-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πρίζα TV απλή με κονέκτορα TV αρσενικός
CELIANE
Legrand
Celiane™ πρίζα TV απλή με κονέκτορα TV αρσενικός
ΚΩΔ. 067382
EAN.
3245060673826
Πρίζα TV απλή Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 2dB Μπορεί να συνδυαστεί με μια πρίζα πληροφορικής RJ45, Μπορεί να συνδυαστεί με μια πρίζα πληροφορικής RJ45, 67344
Εγγύηση 2 χρόνια
19,26 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | None |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
---|---|
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | Anthracite |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |