![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067379-WEB-R.jpg)
Celiane™ πρίζα τερματική TV-RD-SAT με κονέκτορα TV αρσενικό και RD θηλυκό κονέκτορα δορυφορικής 'F'
CELIANE
Legrand
Celiane™ πρίζα τερματική TV-RD-SAT με κονέκτορα TV αρσενικό και RD θηλυκό κονέκτορα δορυφορικής 'F'
ΚΩΔ. 067379
EAN.
3245060673796
Πρίζα TV-RD-SAT τερματική Για εγκαταστάσεις επίγειας και δορυφορικής λήψης Διαθέτει ακροδέκτη αυτόματης σύνδεσης για το ομοαξονικό καλώδιο TV: 5-68/120-862 MHz, RD: 87,5-108 MHz, SAT: 950-2400 MHz Απώλεια μικρότερη από ή ίση με 10dB
Εγγύηση 2 χρόνια
35,87 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | None |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
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
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 36 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ