Celiane™ Πρίζα για κεντρική εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας σε λευκό χρώμα
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πρίζα για κεντρική εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 067432
EAN.
3245060674328
Πρίζα για κεντρική εγκατάσταση με ηλεκτρική επαφή Χρώμα : white
Εγγύηση 2 χρόνια
132,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Height | 71 mm |
Width | 71 mm |
Depth | 41.8 mm |
Contact pin | Yes |
Socket vacuuming nozzle | Yes |
Foot switch | No |
---|---|
Colour | White |
Built-in depth | 28.6 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -5-45 °C |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ