![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-064948-WEB-F.jpg)
Celiane Πλακίδιo θερμοστάτη - graphite
CELIANE - MY HOME UP
Legrand
Celiane Πλακίδιo θερμοστάτη - graphite
ΚΩΔ. 064948
EAN.
3414970685544
Celiane Πλακίδιo θερμοστάτη - graphite
Εγγύηση 2 χρόνια
20,66 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ