![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067985-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο πρίζας TV/RD/SAT σε χρώμα graphite
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο πρίζας TV/RD/SAT σε χρώμα graphite
ΚΩΔ. 067985
EAN.
3414970488251
Πλακίδιο Graphite Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 673 88 : πρίζα TV-RD-SAT απλή αρ.καταλ. 673 78 : πρίζα TV-RD-SAT διέλευσης αρ.καταλ. 673 79 : πρίζα TV-RD-SAT τερματική
Εγγύηση 2 χρόνια
10,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Anthracite |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ