Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο πρίζας σούκο με ενδεικτικό σε χρώμα white

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο πρίζας σούκο με ενδεικτικό σε χρώμα white

ΚΩΔ. 068145 EAN. 3245060681456

Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 671 61 : πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες, με ενδεικτικό αρ.καταλ. 671 53 : πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες, με ενδεικτικό

Εγγύηση 2 χρόνια
11,06 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour White
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 24.2 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001428 (0.24 Mo)
Πιστοποιητικό