Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο πρίζας σούκο σε χρώμα graphite

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο πρίζας σούκο σε χρώμα graphite

ΚΩΔ. 066227 EAN. 3245060662271

Πλακίδιο ivory Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς : αρ.καταλ. 671 61 : πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες αρ.καταλ. 671 53 : πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες

Εγγύηση 2 χρόνια
2,90 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 24.2 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001428 (0.24 Mo)
Πιστοποιητικό