Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο πρίζας HD15 σε χρώμα ivory

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο πρίζας HD15 σε χρώμα ivory

ΚΩΔ. 066287 EAN. 3245060662875

Πλακίδιο ivory Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αρ.καταλ. 673 16 : πρίζα video HD15

Εγγύηση 2 χρόνια
18,14 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου