![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067980-WEB-R.jpg)
Celiane™ πλακίδιο μηχανισμού θερμοστάτη σε χρώμα graphite
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο μηχανισμού θερμοστάτη σε χρώμα graphite
ΚΩΔ. 067980
EAN.
3414970505934
Πλακίδιο graphite Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αρ.καταλ. 674 00 : θερμοστάτη χώρου.
Εγγύηση 2 χρόνια
37,14 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Thermostat |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Other |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ