![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067936-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο μηχανισμού χρονοδιακόπτη graphite
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο μηχανισμού χρονοδιακόπτη graphite
ΚΩΔ. 067936
EAN.
3414970505682
Πλακίδιο graphite Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 670 51 : χρονοδιακόπτη χωρίς ουδέτερο, 1000W. αρ.καταλ. 674 23 : διακόπτη φωτισμού και εξαερισμού με χρονοκαθυστέρηση.
Εγγύηση 2 χρόνια
21,55 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Time switch |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Other |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ