Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ Πλακίδιο για USB Πρίζες σε χρώμα White

CELIANE Legrand

Celiane™ Πλακίδιο για USB Πρίζες σε χρώμα White

ΚΩΔ. 068256 EAN. 3245060682569

Celiane™ Πλακίδια για USB Πρίζες Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: Πρίζα φόρτισης 2 συσκευών USB, Τύπου Α+A - 2,4Α Πρίζα φόρτισης 2 συσκευών USB, Τύπου Α+C - 3Α Πρίζα φόρτισης 2 συσκευών

Εγγύηση 2 χρόνια
10,39 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization USB
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
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης