![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068556-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ Πλακίδιο για USB Πρίζες σε χρώμα titanium
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πλακίδιο για USB Πρίζες σε χρώμα titanium
ΚΩΔ. 068556
EAN.
3245060685560
Celiane™ Πλακίδια για USB Πρίζες Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: Πρίζα φόρτισης 2 συσκευώνUSB, Τύπου Α+A - 2,4Α Πρίζα φόρτισης 2 συσκευώνUSB, Τύπου Α+C - 3Α Χρώμα: Titanium.
Εγγύηση 2 χρόνια
15,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | USB |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ