Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane - πλακίδιο για θερμοστάτη, Titanium

CELIANE - MY HOME UP Legrand

Celiane - πλακίδιο για θερμοστάτη, Titanium

ΚΩΔ. 068548 EAN. 3245060685485

Celiane™ Πλακίδιο titanium Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αριθμός καταλόγου 674 58 : θερμοστάτη

Εγγύηση 2 χρόνια
15,86 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Imprint/indication Other
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system Yes
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
RAL-number (similar) 7006
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες