Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane - πλακίδιο για θερμοστάτη για fancoils, white

CELIANE - MY HOME UP Legrand

Celiane - πλακίδιο για θερμοστάτη για fancoils, white

ΚΩΔ. 068241 EAN. 3245060682415

Celiane™ Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 674 55 : θερμοστάτη για fancoils

Εγγύηση 2 χρόνια
11,48 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Imprint/indication Other
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system Yes
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21