![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068541-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane - πλακίδιο για θερμοστάτη για fancoils, Titanium
CELIANE - MY HOME UP
Legrand
Celiane - πλακίδιο για θερμοστάτη για fancoils, Titanium
ΚΩΔ. 068541
EAN.
3245060685416
Celiane™ Πλακίδιο titanium Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 674 55 : θερμοστάτη για fancoils
Εγγύηση 2 χρόνια
12,94 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ