![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068217-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα JACK 3,5 λευκό
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα JACK 3,5 λευκό
ΚΩΔ. 068217
EAN.
3245060682170
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 673 18 ( Για στερεοφωνική σύνδεση μίας κινητής πηγής ήχου) : πρίζα audio jack 3,5mm
Εγγύηση 2 χρόνια
15,51 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Utilization | Other |
Imprintable label | With indication plate |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ