Celiane πλακίδιο eco ρυθμιστή 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, Celiane graphite
CELIANE
Legrand
Celiane πλακίδιο eco ρυθμιστή 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, Celiane graphite
ΚΩΔ. 065283A
EAN.
3414972500579
Εγγύηση 2 χρόνια
26,75 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Switch/dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ