![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068210-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο dock με 2 USB σε χρώμα white
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο dock με 2 USB σε χρώμα white
ΚΩΔ. 068210
EAN.
3414970488510
Πλακίδιο τύπου dock white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αρ. καταλ. 674 62 : πρίζα φόρτισης συσκευών 2 USB.
Εγγύηση 2 χρόνια
45,85 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | USB |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 37 mm |
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ