Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιo διπολικού διακόπτη titanium

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιo διπολικού διακόπτη titanium

ΚΩΔ. 068321 EAN. 3245060683214

Πλακίδιο Titanium Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 670 20 : διπολικό διακόπτη 20 ΑΧ

Εγγύηση 2 χρόνια
13,55 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication Characters 0 and 1
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 9.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης