![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067884-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο διακόπτη με φωτεινό δακτύλιο ivory
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο διακόπτη με φωτεινό δακτύλιο ivory
ΚΩΔ. 067884
EAN.
3414970634702
Πλακίδιο Ivory Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αλλέ-ρετούρ 10AX Soft με φωτεινό δαχτύλιο απλό 10ΑΧ Soft με φωτεινό δαχτύλιο μπουτόν μεταγωγικό Soft μεφωτεινό δαχτύλιο
Εγγύηση 2 χρόνια
9,27 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 8 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ