![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-066210-WEB-R.jpg)
Celiane™ πλακίδιο απλού φωτεινού διακόπτη ivory
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο απλού φωτεινού διακόπτη ivory
ΚΩΔ. 066210
EAN.
3245060662103
Πλακίδιο Ivory Συνδυάζεται με: αλλέ-ρετούρ 10AX με ενδεικτικό αλλέ-ρετούρ με ένδειξη κατάστασης χωρίς ουδ. μεσαίος αλλέ-ρετούρ φωτεινός μπουτόν μεταγωγικό Soft 6A φωτεινό μπουτόν ένδειξης κατάστασης διακόπτη τηλεχειρισμού αθόρυβο
Εγγύηση 2 χρόνια
12,23 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Beige |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ