Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο απλού διακόπτη ivory

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο απλού διακόπτη ivory

ΚΩΔ. 066200 EAN. 3245060662004

Πλακίδιο ivory Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αλλέ-ρετούρ 10AX απλό 10ΑΧ μπουτόν μεταγωγικό 6Α μπουτόν 6Α μεσαίος αλλέ-ρετούρ

Εγγύηση 2 χρόνια
4,48 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 9.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)