Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο απλής πρίζας RJ45 σε χρώμα white

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο απλής πρίζας RJ45 σε χρώμα white

ΚΩΔ. 068251 EAN. 3245060682514

Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 673 44 : πρίζα RJ45 κατ.6 UTP αρ.καταλ. 673 46 : πρίζα RJ45 κατ.6Α STP

Εγγύηση 2 χρόνια
8,97 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover Yes
With hinged lid Yes
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
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
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 10 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-00418-V02.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
PEP
LGRP-00418-V02.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης