Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο 5πλου διακόπτη ivory

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο 5πλου διακόπτη ivory

ΚΩΔ. 066203 EAN. 3245060662035

Πλακίδιο ivory Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς : πενταπλό αλλέ-ρετούρ πενταπλό απλό διακόπτη πενταπλό μπουτόν μεταγωγικό πενταπλό μπουτόν

Εγγύηση 2 χρόνια
22,93 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Beige
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 124.3 mm
Height 53 mm
Depth 9.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)