![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067827-WEB-R.jpg)
Celiane™ Πλακίδια IP44 για πρίζα σε ivory
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πλακίδια IP44 για πρίζα σε ivory
ΚΩΔ. 067827
EAN.
3245060678272
Πλακίδιο IP44 για πρίζα Για πρίζα τύπου σούκο αρ.καταλ. 671 53/61 Χρώμα : Ivory
Εγγύηση 2 χρόνια
14,26 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 27.33 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ